Závitořezné šrouby

Obj. č.: SZ 2489500

Pro kruhové otvory o průměru 4,5 mm v profilu skříně, montážních lištách a montážních chassis.

Obj. č.:
SZ 2489500
Provedení
Šroub s čočkovou hlavou a vnitřním šestihranem
Oblasti použití
Pro kruhové otvory o průměru 4,5 resp. 4,7 mm v profilu skříně, montážních lištách a montážních chassis
Rozměry
Závit: M5
Délka závitu: 12 mm
Závit
M5
Balení
500 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,358 kg
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177462977
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Popis výrobku
SZ Závitořezné šrouby s čočkovou hlavou a hvězdicovou drážkou, M5x12