Důlkování, vrtání a šroubování pomocí elektrických nebo pneumatických nástrojů v jednom pracovním kroku. Pro tloušťku plechu: 0,8–3 mm.
- Obj. č.:
- SZ 2487000
- Provedení
- Závrtné šrouby
- Popis výrobku
- Důlkování, vrtání a šroubování pomocí elektrických nebo pneumatických nástrojů v jednom pracovním kroku. Velikost klíče: 8 mm
- Oblasti použití
- Pro tloušťku plechu: 0,8 - 3 mm
- Rozměry
- Závit: ST 4,8
Délka závitu: 9,5 mm - Závit
- ST 4,8
- Balení
- 300 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,82 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Popis výrobku
- SZ Závrtné šrouby, pro závity ST 4,8