Pro zásuvné elektronické moduly, vestavné komponenty 482,6 mm (19") a zaslepovací panely.
- Obj. č.:
- DK 7094100
- Provedení
- Šroub s křížovou drážkou
- Popis výrobku
- Pro zásuvné elektronické moduly, 482,6 mm (19") vestavné komponenty a zaslepovací panely.
- Rozsah dodávky
- Včetně plastových podložek
- Montážní pokyn
- Max. utahovací moment 3 Nm
- Rozměry
- Závit: M6
Délka závitu: 16 mm - Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,28 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177663015
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Popis výrobku
- Křížové šrouby M6x16mm, bal=50ks