Vhodné pro fixační matice, posuvné matice, klecové matice a vkládací matice, rozměr M6x12.
- Obj. č.:
- SZ 2504500
- Provedení
- Šrouby s hvězdicovou drážkou
- Popis výrobku
- Vnitřní šestihran pro optimální přenos utahovacích momentů, prodlouženou životnost nástroje a vyšší bezpečnost a spolehlivost při dotahování i uvolňování šroubových spojů.
- Rozměry
- Závit: M6
Délka závitu: 12 mm - Závit
- M6
- Balení
- 300 ks
- Netto hmotnost
- 0,9 kg
- Brutto hmotnost
- 1,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177214811
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Popis výrobku
- SZ Šrouby s hvězdicovou drážkou M6