Upevňovací prvky

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Montážní prvky pro přípojnicové systémy.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Úhelníkový držák C- profil k upevnění na horizontálním profilu

Pro rychlé upevnění profilových lišt C.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Úhelníkový držák PS

Pro rychlé upevnění montážní lišty 23 x 23 mm.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Fixace TS pro systémové chassis 17 x 73 mm

Pro upevnění systémového šasi TS, pokud vestavěné prvky, např. montážní desky, blokují přístup ke šroubovým spojům.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

TS montážní blok

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Klecová matice pro VX

Pro metrické upevnění po obvodu na profil skříně.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Upevňovací držák TS

Nabízí variabilní možnosti upevnění montážní lišty 23 x 23 mm. Např. k vyztužení vnějších ploch nebo k vytvoření přídavné vnitřní roviny.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Upevňovací držák PS pro VX, TS, VX SE

Pro variabilní upevnění montážní lišty 23 x 23 mm.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Držák, resp. distanční vložka

K upevnění profilových C lišt, nosných profilových lišt nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů (úhelníkový profil). Na boční straně k upevnění...

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Montážní třmen

K individuální montáži lišt.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Upevňovací příchytka pro druhou montážní rovinu pro svorkovnicovou skříň KX, rozvodnicovou skříňku KX

Pro upevnění montážních lišt přímo na zadní stěnu svorkovnicových skříněk KX a skříňek pro sběrnice KX. Vytváří dodatečnou montážní rovinu s...

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Kombinovaný držák PS

K upevnění montážního šasi 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Montážní blok pro AE

Pro AE. Jako příslušenství pro dodatečné vnitřní vybavení, např. k montáži kabelových stahovacích pásků, montážních lišt PS, nosných lišt DIN a...

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Úhelník

K montáži profilových lišt a montážních ploch se sklonem 45° na skříně a lišty s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Distanční úhelník KX pro kryty proti nebezpečnému dotyku

Držák pro montáž ochranných krytů proti nebezpečí dotyku do svorkovnic KX s hloubkou 120 mm. Zabraňuje neoprávněnému nebo náhodnému přístupu ke komponentům pod napětím ve skříni.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Blok pro rychlou montáž

Pro univerzální montáž lištových systémů na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Kombinovaný držák TS

K upevnění montážního šasi 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm.

Montážní prvky pro přípojnicové systémy

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Upevňovací prvek pro 482,6 mm (19") upevňovací rovinu