Pro rychlé upevnění montážní lišty 23 x 23 mm.
- Obj. č.:
- SZ 4181000
- Popis výrobku
- Pro rychlé upevnění montážní lišty 23 x 23 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Úhelníkový držák, vlevo
Úhelníkový držák, vpravo
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5 x 10,5 mm
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 0,96 kg
- Brutto hmotnost
- 1,044 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Úhelníkový držák PS, pro rychlé upevnění montážní lišty 23 x 23 mm,