K upevnění montážního šasi 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm.
- Obj. č.:
- TS 8800330
- Popis výrobku
- K upevnění montážního chassis 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- 1 sada = 1 kombinovaný držák, 1 aretační díl, 3 šrouby do plechu 5,5 x 13 mm
- Možnosti montáže
- Na vertikálním profilu skříně TS (rozměrový rastr 25 mm, po 2 mm)
- Na horizontálním profilu skříně VX SE, nahoře na šířku
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,93 kg
- Brutto hmotnost
- 1,12 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Kombinovaný držák TS, pro upevnění montážních chassis 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm
- Dokumentace
- Návod