Kombinovaný držák PS

Obj. č.: SZ 4183000

K upevnění montážního šasi 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm.

Obj. č.:
SZ 4183000
Popis výrobku
K upevnění montážního chassis 23 x 73 mm nebo montážních lišt 23 x 23 mm.
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Rozsah dodávky
1 sada = 1 kombinovaný držák, 2 šrouby se zapuštěnou hlavou, 2 vějířové podložky
Možnosti montáže
Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.806 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
Na horizontálním profilu skříně TS
Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5 x 10,5 mm
Vhodné pro typ skříně
TS
VX SE
Balení
24 ks
Netto hmotnost
1,896 kg
Brutto hmotnost
2,087 kg
Číslo celní sazby
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ Kombinovaný držák PS, pro upevnění montážních chassis 23 x 73 mm a montážních lišt 23 x 23 mm