K upevnění profilových C lišt, nosných profilových lišt nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů (úhelníkový profil). Na boční straně k upevnění lišt čtvercového průřezu nebo trubek (Ø 20 mm). Upevňovací body se závitem M8.
- Obj. č.:
- TS 4199000
- Popis výrobku
- K upevnění profilových C lišt, nosných profilových lišt nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů (úhelníkový profil). Na boční straně k upevnění lišt čtvercového průřezu nebo trubek (Ø 20 mm). Upevňovací body se závitem M8.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- 1 ks = 1 upevňovací resp. distanční kus, 2 šrouby M8 x 16 mm, 2 pružné podložky, 2 klecové matice M8, 2 šrouby do plechu
- Možnosti montáže
- Na horizontální a vertikální profil skříně VX
- Na systémové chassis pro vnitřní montážní rovinu
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.806 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5x11 mm
- Poznámka
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- TS
- VX SE
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 1,02 kg
- Brutto hmotnost
- 1,107 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Držák/distanční díl
- Dokumentace
- Informační leták