Pro univerzální montáž lištových systémů na skříních a lištách s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm.
- Obj. č.:
- TS 4133000
- Popis výrobku
- Umožňuje rozmanité instalace vnitřního vybavení.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- 12 bloků pro rychlou montáž
12 zasunovacích matic M8
24 čtyřhranných matic M8
24 šroubů M8 x 16 mm - Možnosti montáže
- Na horizontální a vertikální profil skříně VX
- Na systémové chassis pro vnitřní montážní rovinu
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.808 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5x11 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- TS
- VX SE
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 1,44 kg
- Brutto hmotnost
- 1,52 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Blok pro rychlou montáž
- Dokumentace
- Informační leták