K montáži profilových lišt a montážních ploch se sklonem 45° na skříně a lišty s obdélníkovou systémovou perforací 12,5 x 10,5 mm.
- Obj. č.:
- TS 4134000
- Popis výrobku
- K montáži profilových lišt a montážních ploch se sklonem 45°. Sériově se dvěma možnostmi upevnění: Vodivě s podkladem nebo izolovaně k montážní ploše.
- Materiál
- Úhelníky: zinkový tlakový odlitek
Izolační díly: plast - Rozsah dodávky
- Úhelník
Izolační díl
Šroub izolačního materiálu
2 upevňovací šrouby
Nástrčná matice M8 - Možnosti montáže
- Na horizontální a vertikální profil skříně VX
- Na systémové chassis pro vnitřní montážní rovinu
- Na držák popř. distanční kusy
- Na blok pro rychlou montáž
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.806 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5x11 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- TS
- VX SE
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 0,9 kg
- Brutto hmotnost
- 0,995 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Úhelník
- Dokumentace
- Informační leták