Pro upevnění systémového šasi TS, pokud vestavěné prvky, např. montážní desky, blokují přístup ke šroubovým spojům.
- Obj. č.:
- TS 8612010
- Popis funkce
- Pro upevnění systémového chassis TS, když vestavěné prvky, např. montážní desky, blokují přístup ke šroubovým spojům.
- Lze také přišroubovat na systémové chassis nebo rám skříně a používat jako držák pro kryty na ochranu před nebezpečným dotykem nebo kryty hlavních vypínačů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,329 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Fixace TS, pro systémové chassis 17 x 73 mm