Pro rychlé upevnění profilových lišt C.
- Obj. č.:
- TS 7091100
- Popis výrobku
- Pro rychlé upevnění na horizontálním skříňovém profilu nebo kaskádového kabelového vedení mezi dvěma horizontálními systémovými nebo montážními chassis:
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Úhelníkový držák, vlevo
Úhelníkový držák, vpravo
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5 x 10,5 mm
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Montážní pokyn
- Podle druhu profilové lišty C je pro upevnění zapotřebí dvou přídržných úhelníků
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- TS IT
- SE
- Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,32 kg
- Brutto hmotnost
- 0,346 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Haltewinkel C-Profil