Upevňovací prvek pro 482,6 mm (19") upevňovací rovinu
- Obj. č.:
- DK 2090000
- Provedení
- 1 U
- Popis výrobku
- Pro jednoduché přišroubování montážních komponent uvnitř upevňovací roviny 482,6 mm (19"). Z vnitřní strany jednoduše nasunout na profilovou lištu a zaklapnout.
- Výhody
- Rychlé nasazení a montáž místo jednotlivých klecových matic
- Integrované opatření kontakty pro vyrovnání potenciálů
- Předpříprava 1 HE držák se 3 klecovými maticemi včetně středového upevnění podle standardu EIA 310
- Možnost opakované montáže a použití
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Poznámka
- Všechny skříně v rámci programů dodávek společnosti Rittal jsou připraveny pro použití 19" spony. Použití ve skříních jiných výrobců nelze garantovat.
- Rozměry
- Závit: M5
- Balení
- 24 ks
- Netto hmotnost
- 0,24 kg
- Brutto hmotnost
- 0,36 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
- DK Spona 19", 1 U s kontaktním spojem (M5), pro 19" rám
- Dokumentace
- Informační leták