Pro metrické upevnění po obvodu na profil skříně.
- Obj. č.:
- VX 4165500
- Výhody
- Montáž po obvodu profilu skříně
- Pružná část, která slouží jako pomůcka pro vkládání, zajišťuje bezpečné mechanické a elektrické spojení v systémovém děrování.
- Snadné boční zasunutí
- Bezpečné a snadné povolení šroubovákem
- Možnosti montáže
- Na horizontální a vertikální profil skříně VX
- Na systémové chassis 23x64 mm
- Na systémové chassis 23x89 mm, nerez ocel
- Na montážním chassis 23x64 mm
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5x11 mm
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- V podlahovém rámu VX SE
- null
- Rozměry
- Závit: M8
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- Závit
- M8
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 0,12 kg
- Brutto hmotnost
- 0,158 kg
- Číslo celní sazby
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Popis výrobku
- VX Klecová matice M8
- Dokumentace
- Informační leták