Připojovací díl rámu pro montážní lištu TS 17 x 17 mm

Obj. č.: SV 9673901

Pro montážní lištu TS 17 x 17 mm.

Obj. č.:
SV 9673901
Popis výrobku
Montážní díl s integrovanými závitovými otvory M4 pro upevnění montážní lišty TS 17 x 17 mm.
Oblasti použití
Dá se vložit do rastru TS a připevnit šroubem k rámu.
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Na horizontálním profilu skříně TS, VX SE
Na vertikálním profilu skříně TS, VX VX SE
Může se používat také pro upevnění jiných profilů s rastrem TS.
Vhodné pro typ skříně
TS 8
Balení
24 ks
Netto hmotnost
1,008 kg
Brutto hmotnost
1,175 kg
Číslo celní sazby
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SV Připojovací díl rámu, pro montážní lištu TS 17x17 mm