Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Obj. č.:
- SV 9673940
- Provedení
- Pro vnější montážní rovinu
- Popis výrobku
- Montážní profil s rastrem TS na třech stranách. Vhodný k vytvoření pomocné konstrukce pro oddělení prostoru přípojnic, k individuálnímu použití jako montážní konstrukce pro lehké a střední zatížení a upevnění na vnitřní a vnější montážní rovině skříně TS 8.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka
- 262,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: = 400 mm
Hloubka: = 400 mm - Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 1,2 kg
- Brutto hmotnost
- 1,261 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177543485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SV Montážní lišta 17 x 17 mm, délka 262,5 mm, pro TS