Pro vytvoření pomocné konstrukce pro oddělení prostoru přípojnic a jako montážní lešení pro nízké a střední zatížení.
- Obj. č.:
- SV 9673953
- Provedení
- Pro vertikální oddělení u přípojnicového systému v zadním prostoru nahoře
- Popis výrobku
- Montážní profil s rastrem TS na třech stranách. Vhodný k vytvoření pomocné konstrukce pro oddělení prostoru přípojnic, k individuálnímu použití jako montážní konstrukce pro lehké a střední zatížení a upevnění na vnitřní a vnější montážní rovině skříně TS 8.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka
- 487,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 2,16 kg
- Brutto hmotnost
- 2,348 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SV Montážní lišta 17 x 17 mm, délka 487,5 mm, pro TS