TS montážní lišta 17 x 17 mm pro TS

Číslo výrobku: SV 9673.995

Pro vytvoření pomocné konstrukce pro oddělení prostoru přípojnic a jako montážní lešení pro nízké a střední zatížení.

Číslo výrobku:
SV 9673.995
Provedení
Pro vertikální oddělení u přípojnicového systému v zadním prostoru dole
Popis výrobku
Montážní profil s rastrem TS na třech stranách. Vhodný k vytvoření pomocné konstrukce pro oddělení prostoru přípojnic, k individuálnímu použití jako montážní konstrukce pro lehké a střední zatížení a upevnění na vnitřní a vnější montážní rovině skříně TS 8.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Délka
862,5 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 700 ‐ = 800
Balení
12 ks
Netto hmotnost
3,3 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177627864
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SV Montážní lišta 17 x 17 mm, délka 862,5 mm, pro TS