- Obj. č.:
- DK 7030.400
- Provedení
- Kouřové čidlo
- Popis výrobku
- Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Hlásič kouře CMC III se montuje v horní části skříně
- Čidlo sleduje vzduch ve skříni na kouřové částice
- Materiál
- Plast
- Barva
- Skříň: bílá
Upevňovací úhelník: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
- Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Přímo
- Rozhraní
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 32
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníků PU (max.)
- 32
- Počet účastníků PDU (max.)
- 16
- Metoda měření
- Silikonová fotodioda PIN/infračervená LED dioda GaAs
- Rozměry
- Výška: 60 mm
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177695818
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
DK CMC III detektor kouře