Čidla CMC III

Číslo výrobku: DK 7320.630

Pro sledování různých parametrů ve skříních nebo prostorách.

Číslo výrobku:
DK 7320.630
Provedení
Čidlo netěsnosti
Popis výrobku
Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Nastavení lze provést přes procesní jednotku CMC III.
Čidlo s optickým prvkem se namontuje směrem k podlaze
Čidlo sleduje pomocí optického senzoru podlahu na únik kapalin (netěsnost)
Materiál
Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Přívodní kabel s konektorem
Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Nepřímo prostřednictvím rozhraní sběrnice CMC III CAN-Bus
Rozhraní
RJ12
Počet účastníků PU Compact (max.)
4
Počet účastníků PU (max.)
32
Metoda měření
optické
Rozměry
Šířka: 85 mm
Výška: 20 mm
Hloubka: 18 mm
Rozsah provozních teplot
5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,09 kg
Brutto hmotnost
0,095 kg
Číslo celní sazby
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
#NV
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod