- Obj. č.:
- IT 7030601
- Popis výrobku
- Flexibilní možnost přístupu díky individuálnímu 4místnému číselnému kódu.
- Výhody
- Zvýšené zabezpečení pravidelným resetem kódu
- Možnost nouzového otevření a přepsání kódu pomocí profilové půlválcové vložky 40 mm dle DIN 18 252
- Popis funkce
- 4místný kód může uživatel individuálně nastavit
- Přístup k programovacímu režimu je možný jen prostřednictvím nastaveného kódu
- Po zadání popř. použití kódu se tento kód automaticky resetuje na číslice „0000“, takže po otevření rukojeti není možné, aby si třetí osoba přečetla kód
- Nouzové otevření v nouzové situaci nebo v případě zapomenutí kódu pomocí funkce Master-Key pomocí klíče je možné
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
Plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rukojeť
Adaptér rukojeti pro hliníkové prosklené dveře VX IT a dveře z hliníku/ocelového plechu s ventilačními otvory VX IT (závěs dveří vpravo/vlevo)
Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 41 mm
Výška: 386 mm
Hloubka: 46 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
OCP ORV3 rack
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,04 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
Komfortní rukojeť VX s číselným zámkem RAL 9005