Systém s plynovým tlumičem, který umožňuje otevření dveří v každé nouzové situaci. Připojení a ovládání dveřní sady zajišťuje příslušný kontrolní modul dveří Door Control.
Dveřní sada pro automatické otevírání dveří (ADO)
Obj. č.: DK 7030250
Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 12. 2023
- Obj. č.:
- DK 7030250
- Provedení
- pro dvoudílné dveře z ocelového plechu
- Popis výrobku
- Pro automatické otevření dveří skříně v případě nouze, připojení a řízení prostřednictvím dveřního modulu DCM.
- Popis funkce
- Dveře jsou udržoványv uzavřené poloze pomocí magnetickéhosystému. Je-li přerušeno napětí magnetů, systémplynového tlumiče dveře zavře a přitiskne.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- se systémem plynového tlumiče
Kabelový svazek
Magnetická blokovací jednotka
Včetně upevňovacího materiálu - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,746 kg
- Brutto hmotnost
- 4,946 kg
- Číslo celní sazby
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Popis výrobku
- DK CMC III Door kit
- Dokumentace
- Návod
- White Paper