Napájecí zdroj CMC III pro PU, PU Compact, LED světelnou lištu, kontrolní modul dveří

Obj. č.: DK 7030060

Napájecí zdroj CMC III pro použití v různých rozsazích napětí.

Obj. č.:
DK 7030060
Popis výrobku
Síťový adaptér je speciálně přizpůsoben designu CMC III a lze jej umístit do montážní jednotky. Kromě speciálního konektoru pro Procesorovou jednotku CMC III / Compact jsou k dispozici ještě dvě svorky jako 24V výstupy.
Materiál
Plast
Povrch
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky
Přívodní kabel 24 V (DC)
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
Délka přívodního kabelu
600 mm
Input connection
přístrojový konektor C14
Výstupní proud (max.)
2,5 A
Rozměry
Šířka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hloubka: 132 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...40 °C
Výstupní napětí
Výstupní napětí: 24 V DC
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,65 kg
Brutto hmotnost
0,652 kg
Číslo celní sazby
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMC III Síťový zdroj 230 V
Certifikáty
UL
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Stručný návod
Datové listy
Graphics
Software
Software