Pro univerzální použití na všech plochách a stěnách, pro zavedení konfekcionovaných kabelů a vodičů s konektorem. Možná je též montáž na 24-pólové nebo 16-pólové výřezy pro konektor.
- Obj. č.:
- AX 2583100
- Provedení
- Pro 10 malých těsnicích vložek
- Popis výrobku
- Pro univerzální použití na všech plochách a stěnách, pro zavedení konfekcionovaných kabelů a vodičů s konektorem. Možná je též montáž na 24pólové nebo 16pólové výřezy pro konektor.
- Materiál
- Plast
- Barva
- Černá
- Rozsah dodávky
- Těsnicí rám
Zajišťovací rám - Potřebný výřez
- 113,5 × 46 mm (24-pólová)
- Rozměry
- Šířka: 153,08 mm
Hloubka: 70,08 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,13 kg
- Brutto hmotnost
- 0,148 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
- SZ Těsnicí rámeček, pro modulární kabelové průchodky, pro 10 malých těsnicích vložek nebo do otvorů pro konektory (24pólové)
- Certifikáty
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentace
- Další informace
- Návod