Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.
- Obj. č.:
- AX 2580011
- Provedení
- Malá těsnicí vložka
- Popis výrobku
- Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7035
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 4X pouze pro použití ve vnitřních prostorách
- Pro průměr kabelu
- 11 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,01 kg
- Brutto hmotnost
- 0,06 kg
- Číslo celní sazby
- 40082900
- EAN
- 4028177939707
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
- SZ Těsnicí vložky, pro modulární kabelové průchodky, malé, pro průměr kabelu 11 mm
- Certifikáty
- UR + C-UR (recognized)