Plastová přírubová deska, modulární s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Obj. č.: SZ 2561200

Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.

Obj. č.:
SZ 2561200
Popis výrobku
Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.
Materiál
plast dle normy UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 hranatý výřez pro umístění 10 těsnicích vložek, malý
Number of rectangular cutouts
2
Poznámka
Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32
Rozměry
Šířka: 256 mm
Hloubka: 149 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Přírubová deska
Velikost: 1
Rozsah provozních teplot
-40 °C...80 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,24 kg
Brutto hmotnost
0,25 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177938397
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
SZ Přírubové desky z plastu, pro AX, pro modulární kabelové průchodky, s předlisovanými otvory, ŠxH: 256x149 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Další informace
Informační leták
Návod