Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.
- Obj. č.:
- SZ 2567200
- Popis výrobku
- Plast na předlisovaných otvorech pro kabelové průchodky stačí jednoduše perforovat. Dodatečné pravoúhlé výřezy a zesilovací rámy umožňují přímou montáž kabelové průchodky, modulárně.
- Materiál
- plast dle normy UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 hranatý výřez pro umístění 10 těsnicích vložek, malý
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
3 x M32
1 x M40
1 x M50 - Rozměry
- Šířka: 436 mm
Hloubka: 221 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
- Přírubová deska
- Velikost: 7
- Rozsah provozních teplot
- -40 °C...80 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66 při správné montáži
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,58 kg
- Brutto hmotnost
- 0,601 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177938458
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ Přírubové desky z plastu, pro AX, pro modulární kabelové průchodky, s předlisovanými otvory, ŠxH: 436x221 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Další informace
- Informační leták
- Návod