Se zeslabenými místy k vyražení otvorů pro kabelové průchodky.
- Obj. č.:
- SZ 2561010
- Popis výrobku
- Se zeslabenými místy k vyražení otvorů pro kabelové průchodky. Používá se těsnění standardních přírubových desek.
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Rozměry
- Šířka: 330 mm
Hloubka: 90 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AE
- Přírubová deska
- Velikost: 3
- Rozsah provozních teplot
- -40 °C...70 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 při správné montáži
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 1,13 kg
- Brutto hmotnost
- 1,396 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- Přírub.desky z plastu