Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- SZ 2563010
- Popis výrobku
- Se zeslabenými místy k vyražení otvorů pro kabelové průchodky. Používá se těsnění standardních přírubových desek.
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50 - Rozměry
- Šířka: 530 mm
Hloubka: 149 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AE
- Přírubová deska
- Velikost: 5
- Rozsah provozních teplot
- -40 °C...70 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 při správné montáži
- Number knockouts
- 2
4
8
13
6
4
2 - Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 1,75 kg
- Brutto hmotnost
- 1,949 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177550285
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- Přírub. desky z plastu