Se zeslabenými místy k vyražení PG otvorů pro kabelové průchodky.
- Obj. č.:
- KL 1581000
- Popis výrobku
- Se zeslabenými místy k vyražení PG otvorů pro kabelové průchodky. Používá se těsnění standardních přírubových desek.
- Materiál
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 12
- Počet x metrický průměr PG
- 12 x 13.5
- Rozměry
- Šířka: 220 mm
Hloubka: 90 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: KL
- Přírubová deska
- Velikost: 2
- Rozsah provozních teplot
- -40 °C...70 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 při správné montáži
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,505 kg
- Brutto hmotnost
- 0,604 kg
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- Kabel. příruba plast pro