Probodněte plast a protáhněte kabel, krytí IP 65 při pečlivém zavedení kabelu.
- Obj. č.:
- SZ 2563500
- Popis výrobku
- Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.
- Materiál
- plast dle normy UL 94-V0
Bez halogenu - Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Rozměry
- Šířka: 534 mm
Hloubka: 149 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AE
- Přírubová deska
- Velikost: 5
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Počet kabelových průchodek a Ø (mm) min.-max.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,86 kg
- Brutto hmotnost
- 0,96 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- Přírub. deska z plastu, vel.5, IP65, 1ks