Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem, při montáži v obvyklé poloze dole krytí IP 66.
- Obj. č.:
- SZ 1581200
- Popis výrobku
- Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 12 x M20
- Rozměry
- Šířka: 220 mm
Hloubka: 90 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: KX
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 při správné montáži
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 12K
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,23 kg
- Brutto hmotnost
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- KX Kovová přírubová deska, s metrickým předlisovaným otvorem, pro průměr kabelu M20
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Další informace