Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem, při montáži v obvyklé poloze dole krytí IP 66.
Kovová přírubová deska s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů
Obj. č.: SZ 2561100
Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- SZ 2561100
- Popis výrobku
- Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 9 x M20
4 x M25
2 x M32 - Rozměry
- Šířka: 330 mm
Hloubka: 90 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AE
- Přírubová deska
- Velikost: 3
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66 při montáži v obvyklé poloze, tedy zespodu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,31 kg
- Brutto hmotnost
- 0,356 kg
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177390850
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- RiFIX Kabel. příruba
- Dokumentace
- Další informace