Kovová přírubová deska s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů

Obj. č.: SZ 2562100

Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem, při montáži v obvyklé poloze dole krytí IP 66.

Obj. č.:
SZ 2562100
Popis výrobku
Otvory pro kabelové průchodky prorazte jednoduše šroubovákem.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Poznámka
Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40
Rozměry
Šířka: 339 mm
Hloubka: 149 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
Přírubová deska
Velikost: 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66 při montáži v obvyklé poloze, tedy zespodu
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,62 kg
Číslo celní sazby
73079100
EAN
4028177390867
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
RiFIX Kabel. příruba
Dokumentace
Další informace