Jako náhradní/výměnní díl pro přiložené sériové přírubové desky, při montáži v obvyklé poloze dole krytí IP 66.
- Obj. č.:
- SZ 2562400
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- Jako náhradní/výměnný díl pro standardně přiložené přírubové desky.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Rozměry
- Šířka: 339 mm
Hloubka: 149 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AE
- Přírubová deska
- Velikost: 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66 při montáži v obvyklé poloze, tedy zespodu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,588 kg
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177510159
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- Kabelová příruba v.4,šxh339x149mm,plech