Přírubová deska se zahnutými hranami, s pěnovým těsněním a plastovými kartáčovými vložkami pro snadné zavedení kabelů.
- Obj. č.:
- EL 7705035
- Popis výrobku
- Přírubová deska se zahnutými hranami, s pěnovým těsněním a plastovými kartáčovými vložkami pro snadné zavedení kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 599 mm
Hloubka: 133,5 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,06 kg
- Brutto hmotnost
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- Příruba s kartáč. vložkou
- Dokumentace
- Návod