Přírubové desky pro nástěnné skříňky AX, trojdílné

Obj. č.: AX 2260070

Obj. č.:
AX 2260070
Provedení
s metrickým šroubovým spojem
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55 při správné montáži
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,63 kg
Brutto hmotnost
0,653 kg
Číslo celní sazby
73079100
EAN
4028177995291
Popis výrobku
AX přírubová deska s metrickým šroubovým spojem, pro AX nástěnnou skříň, 3-dílná, ocelový plech, RAL 7035