Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.
- Obj. č.:
- SZ 2561300
- Popis výrobku
- Propíchněte plast hrotem a protáhněte kabel.
- Materiál
- plast dle normy UL 94-V0
- Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Rozměry
- Šířka: 256 mm
Hloubka: 149 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
- Přírubová deska
- Velikost: 1
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66 při správné montáži
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Počet kabelových průchodek a Ø (mm) min.-max.
- 15 x 5-11
- 22 x 10-15
- 8 x 15-25
- 4 x 19-34
- 1 x 26-54
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,36 kg
- Brutto hmotnost
- 0,365 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177935693
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ Přírubové desky z plastu, pro AX, s membránami, ŠxH: 256x149 mm, pro přírubové desky velikosti 1
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Informační leták