Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.
- Obj. č.:
- AX 2573100
- Popis výrobku
- Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 4 x M12
4 x M16
7 x M20
15 x M25
2 x M32
2 x M40 - Rozměry
- Šířka: 447 mm
Hloubka: 149 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
- Přírubová deska
- Velikost: 3
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66 při správné montáži
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 12K
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,81 kg
- Brutto hmotnost
- 0,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73079100
- EAN
- 4028177925205
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SZ Kovová přírubová deska, pro AX, s metrickým předlisovaným otvorem, ŠxH: 447x149 mm, pro přírubové desky velikosti 3
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA