Těsnicí vložky pro vícero samostatných vodičů

Obj. č.: SZ 2411504

Pro bezpečné zavedení několika samostatných kabelů do kabelové průchodky.

Obj. č.:
SZ 2411504
Provedení
Velikost M25
Popis výrobku
Pro bezpečné zavedení několika samostatných kabelů do kabelové průchodky.
Materiál
Neopren
Max. průměr kabelu
3 mm
Kabeleinführung
Počet kabelových průchodek: 7
Max. průměr kabelu: 3 mm
Balení
25 ks
Netto hmotnost
0,075 kg
Brutto hmotnost
0,1 kg
Číslo celní sazby
40169300
EAN
4028177444508
ECLASS 8.0
27142421