- Obj. č.:
- SZ 2411.506
- Provedení
- Velikost M25
- Popis výrobku
- Pro bezpečné zavedení několika samostatných kabelů do kabelové průchodky.
- Materiál
- Neopren
- Max. průměr kabelu
- 5 mm
- Kabeleinführung
- Počet kabelových průchodek: 4
Max. průměr kabelu: 5 mm - Balení
- 25 ks
- Netto hmotnost
- 0,075 kg
- Brutto hmotnost
- 0,1 kg
- Číslo celní sazby
- 40169300
- EAN
- 4028177444522
- ECLASS 8.0
- 27142421