- Obj. č.:
- DK 7455030
- Provedení
- pro průměr kabelu 2 x 3 mm
- Popis výrobku
- Běžná velikost PG 13,5 má vnitřní těsnění s drážkou. To umožňuje mimořádně snadné protažení kabelů. Optimálně vhodné k protažení rozpojovaných kabelů, protože nedochází ke zbytečnému ohýbání optických kabelů.
- Materiál
- Šroubové spojení: mosaz
Vnitřní těsnění: vložka z měkkého PVC
- Povrch
- Šroubové spojení: galvanicky niklované
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,688 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177187269
- ECLASS 8.0
- 27149109