Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2021
- Obj. č.:
- CM 5001218
- Popis výrobku
- Vyrovnání potenciálů se zajistí pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Pro větší stabilitu a univerzální přívod kabelů je otvor ve dně u šířky skříní 1000, 1200 a 1600 mm rozdělený na šířku a může být rozdílně osazený.
- Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
- Rozměry
- Hloubka: 150 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TS
CM
TP
Šířka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,04 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177523227
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Podlahový plech pro CM/TP šxh 600x150mm
- Dokumentace
- Informační leták