- Obj. č.:
- TE 7526785
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- S modulovými plechy lze libovolně upravovat prostor podlahy skříní TE.
- Oblasti použití
- Pro správnou volbu podlahových plechů zohledněte následující aspekty:
- Šířka skříně mínus 150 mm
- Hloubka skříně mínus 50 mm
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Rozměry
- Šířka: 650 mm
Hloubka: 550 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TE
Šířka: 800 mm
- Balení
- 1 ks
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
modulové plech pro TE