K nasazení přímo na podlahový otvor.
- Obj. č.:
- TS 8802085
- Popis výrobku
- K utěsnění zavedení kabelů na podlahovém otvoru.
- Výhody
- Zvláště vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy
- Při instalaci montážní desky v nejzazší montážní poloze lze kabely zavést přímo bez větších poloměrů ohybu
- Technické údaje
- Elastický upínací profil: Průřez: 30 x 25 mm
- Oblasti použití
- Nasadí se přímo na podlahový otvor/spodní krycí profil a podlahový plech
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
Elastický upínací profil: PU pěna - Rozsah dodávky
- Nástrčných profilů, včetně elastických svěrných profilů
- Poznámka
- 2 kusy jsou dostačující pro jeden podlahový otvor do šířky skříně 800 mm
- Od šířky skříně 1000 mm jsou v podlaze k dispozici dva otvory. Do každé skříně lze namontovat 4 kusy
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 800 mm
Typ skříně: TP - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 při správné montáži
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,26 kg
- Brutto hmotnost
- 0,32 kg
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177496361
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
- TS profil pro zavedení kabelů, vzadu, pro TS, VX SE, TP, pro šířku 800 mm