Podlahové moduly pro zavedení kabelů pro TS, TS IT, VX SE

Obj. č.: TS 7825387

Dvoudílný podlahový modul je vybaven speciálním zavedením kabelů se střídavě posunutými kartáčovými lištami, které i při velkém počtu kabelů zaručují dobré utěsnění.

Obj. č.:
TS 7825387
Provedení
Zavedení kabelů s kartáčem vysoce těsné
Popis výrobku
Speciální kartáčové lišty s oboustranně přesazeně vedenými kartáči nabízí při odborném zavedení kabelu maximální ochranu. Dvoudílné provedení umožňuje u podlahového modulu dodatečnou montáž také u již instalovaných kabelů.
Materiál
Modulový plech: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Povrch
Modulový plech: pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
včetně svorek
Poznámka
Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
Rozměry
Hloubka: 237,5 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
SE
Šířka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,811 kg
Brutto hmotnost
1,9 kg
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177551169
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Podlahový modul