Pro VX IT a TE. Umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti mezi dvěma 19" montážními rovinami.
- Obj. č.:
- DK 5302044
- Výhody
- Proměnlivá hloubka lišt umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti mezi dvěma 19" montážními rámy.
- Oblasti použití
- Pro vedení kabelů na rámu skříně a pro odlehčení tahu vedených kabelů. Na lištách pro mechanické upevnění mohou být kabely upevněny pomocí stahovacích pásků nebo nylonových upínacích poutek.
- Lišty pro mechanické upevnění kabelů lze zavěsit vodorovně přímo na 19" montážní rovinu na zadní straně nebo na hloubku skříně mezi dvěma montážními rovinami. Jednotku lze dodatečně zajistit šrouby.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího příslušenství
- Vzdálenost mezi rovinami
- 350 ‐ 550 mm
- Poznámka
- Montážní rozměr + 170 mm = 19" rozteč rovin u VX IT standard
- Upevňovací rozměr + 175 mm = vzdálenost mezi rovinami 19" u VX IT dynamic
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,67 kg
- Brutto hmotnost
- 0,687 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Lišta pro uchycení kabelů, 2 U, nastavitelná 350-550 mm, RAL 9005
- Dokumentace
- Návod