Pro chráněné vedení kabelu mezi přední a zadní částí montážního prostoru.
- Obj. č.:
- DK 5302043
- Popis výrobku
- Pro chráněné vedení kabelu mezi přední a zadní částí montážního prostoru.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Systém profilových lišt VX IT Standard
- Systém profilových lišt TX CableNet
- Systém profilových lišt TS IT
- Délka
- 350: 550 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,74 kg
- Brutto hmotnost
- 1,94 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Kabelová vana, 19", stavitelná 350-550 mm, RAL 9005
- Dokumentace
- Návod