Kombinace profilové C lišty pro mechanické upevnění kabelu kabelovými příchytkami a lišty pro vedení kabelu s hlavou T za účelem vedení kabelu. Na kombinované liště mohou být kabely upevněny a odlehčeny od tahu volitelně pomocí kabelových příchytek, stahovacích pásků nebo nylonových upínacích poutek.
- Obj. č.:
- VX 5302021
- Popis výrobku
- Kombinace profilové C lišty pro mechanické upevnění kabelu kabelovými příchytkami a lišty pro vedení kabelu s hlavou T za účelem vedení kabelu. Na kombinované liště mohou být kabely upevněny a odlehčeny od tahu volitelně pomocí kabelových příchytek, stahovacích pásků nebo nylonových upínacích poutek.
- Výhody
- Montáž je možná jak na vnější, tak i na vnitřní straně rámu skříně
- Oblasti použití
- Pro vedení kabelů a odlehčení od tahu vedených kabelů na konstrukci rámu VX
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Přímé přišroubování mezi vertikálními příčkami rámu skříně
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
TX CableNet
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 800 mm - Vhodné pro šířku
- = 800 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,7 kg
- Brutto hmotnost
- 2,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177952539
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- VX IT kombinovaná lišta, 800 mm
- Dokumentace
- Návod